Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, PN 25, DN 40, Protok [m³/h]: 0.8 - 12, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003H6757

AVQM PN25 40/20 /0,2 raz/pov prirubnice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 40
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.34
Faktor kavitacije 25%0.58
Faktor kavitacije 50%0.52
Faktor kavitacije 75%0.50
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]10.00 mm
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionKOMBI VENTIL AVQM PN25 40/20 /0,2 PRIRUB
Materijal CV konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal CV zaptivanjaEPDM
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAVQM PN25 40/20 /0,2 raz/pov prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]40 mm
Product line08
Protok [m³/h]12.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVQM
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKlip
Veličina priključkaDN 40
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.75 Kilogram
Neto težina10.841 Kilogram
Zapremina25.47 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421542781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm