Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AVQM with protection cap

AVQM, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0.2 - 4.5, Spoljni navoj, G 1 1/4 A, Verzija montaže: slobodno

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 navoj raz/pov

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]7.00 mm
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionKOMBI VENTIL AVQM PN25 25/8 /0,2 NAVOJN
Materijal CV konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal CV zaptivanjaMetal
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAVQM PN25 25/8 /0,2 navoj raz/pov
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP0
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]25 mm
Product line08
Protok [m³/h]4.50 m³/h
Protok [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.20 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVQM
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 1 1/4 A
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.07 Kilogram
Neto težina3.06 Kilogram
Zapremina9.829 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421542736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm