Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Protok [m³/h]: 0.25 - 1.2, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: slobodno

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 sp. nav protok/pov

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.12 bar
Dimenzija ventilaDN 20
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]5.00 mm
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja8 pc
Kvs vrednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionKOMBI VENTIL AHQM PN16 20/2,5/0,12 SN PO
Materijal CV konusa ventilaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materijal CV zaptivanjaEPDM
Materijal DP konusa ventilaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaDZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAHQM PN16 20/2,5/0,12 sp. nav protok/pov
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]4.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]20 mm
Product line08
Protok [m³/h]1.20 m³/h
Protok [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.25 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAHQM
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 1 A
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.721 Kilogram
Neto težina0.708 Kilogram
Zapremina1.349 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm