AHQM, PN 16, DN 15, Protok [m³/h]: 0.11 - 0.7, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno
003L3593
AHQM PN16 15/1,25/0,12 sp. nav protok/pov
003L3593
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.12 bar |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 5.50 mm |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 1.25 m³/h |
| Material Description | AHQM PN16 15/1,25/0,12 ext.thr flow/ret |
| Materijal CV konusa ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materijal CV zaptivanja | EPDM |
| Materijal DP konusa ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sedišta ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela ventila | DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | AHQM PN16 15/1,25/0,12 sp. nav protok/pov |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 4.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 0.70 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 0.11 m³/h |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AHQM |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | G 3/4 A |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrsta podešavanja | None |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.475 Kilogram |
| Neto težina | 0.458 Kilogram |
| Zapremina | 0.922 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |