AHQM, PN 16, DN 50, Protok [m³/h]: 2.5 - 12.5, Spoljni navoj, G 2 1/2 A, Verzija montaže: slobodno
003L3602
AHQM PN16 50/20/0,2 sp. nav protok/pov
003L3602
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 10.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | KOMBI VENTIL AHQM PN16 50/20/0,2 SN POTI |
| Materijal CV konusa ventila | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Materijal CV zaptivanja | Metal |
| Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404 |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404 |
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | AHQM PN16 50/20/0,2 sp. nav protok/pov |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 4.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 50 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 12.50 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 2.50 m³/h |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AHQM |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | G 2 1/2 A |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrsta podešavanja | None |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.167 Kilogram |
| Neto težina | 7.167 Kilogram |
| Zapremina | 18.135 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |