Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Protok [m³/h]: 1.5 - 7.5, Spoljni navoj, G 2 A, Verzija montaže: slobodno

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 sp. nav protok/pov

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 40
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]10.00 mm
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionKOMBI VENTIL AHQM PN16 40/12,5/0,2 SN PO
Materijal CV konusa ventilaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materijal CV zaptivanjaMetal
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAHQM PN16 40/12,5/0,2 sp. nav protok/pov
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]4.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]40 mm
Product line08
Protok [m³/h]7.50 m³/h
Protok [m3/h] [Max]7.50 m³/h
Protok [m³/h] [Min]1.50 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAHQM
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 2 A
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.33 Kilogram
Neto težina6.33 Kilogram
Zapremina18.135 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm