AFQMP 2, PN 40, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G5582
Pressure independent control valve
003G5582
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 1.00 bar |
| Dimenzija ventila | DN 100 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.35 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.45 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.45 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.40 |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 19.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 40 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 100/160/0,1-1 160 cm2 blue |
| Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021 |
| Materijal CV zaptivanja | EPDM |
| Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021 |
| Materijal DP sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal tela ventila | Liveni čelik GP240GH (GS-C 25) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | Pressure independent control valve |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 0.10 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 100 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 138.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 138.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 12.00 m³/h |
| radni pritisak [bar] [Max] | 40 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AFQMP 2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Komora |
| Veličina pogona [cm2] | 160 cm² |
| Veličina priključka | DN 100 |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrsta podešavanja | Adjustable |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 107 Kilogram |
| Neto težina | 82 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398579 |