Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 80, Protok [m³/h]: 8 - 40, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G5530

Pressure independent control valve

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.55
Faktor kavitacije 100%0.51
Faktor kavitacije 25%0.63
Faktor kavitacije 50%0.63
Faktor kavitacije 75%0.57
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]19.00 mm
Klasa pritiskaPN 40
Kvs vrednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN40 80/80 /0,2 flange flow/ret
Materijal CV konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal CV zaptivanjaEPDM
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Specifikacije
Vrednost
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaLiveni čelik GP240GH (GS-C 25)
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisPressure independent control valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]80 mm
Product line08
Protok [m³/h]40.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]40.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]8.00 m³/h
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFQM 2
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKomora
Veličina pogona [cm2]160 cm²
Veličina priključkaDN 80
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaFixed

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina66 Kilogram
Neto težina56 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina191.52 Liter
EAN/UPC5714279065312