Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 200, Protok [m³/h]: 54 - 270, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G5524

Pressure independent control valve

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 200
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100%0.32
Faktor kavitacije 25%0.50
Faktor kavitacije 50%0.50
Faktor kavitacije 75%0.38
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]28.00 mm
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 2 PN25 200/650 /0,2 flange flow/ret
Materijal CV konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal CV zaptivanjaEPDM
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaElastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAFQM DN65-400
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisPressure independent control valve
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP40
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]200 mm
Product line08
Protok [m³/h]270.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]270.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]54.00 m³/h
radni pritisak [bar] [Max]25 bar
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFQM 2
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKomora
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Veličina priključkaDN 200
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaFixed

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina289 Kilogram
Neto težina264 Kilogram
Zapremina648 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104522760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm