AFQM 2, PN 25, DN 150, Protok [m³/h]: 32 - 160, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G5522
Pressure independent control valve
003G5522
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dimenzija ventila | DN 150 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.34 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.64 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.64 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.41 |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 23.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 380.00 m³/h |
| Material Description | AFQM 2 PN25 150/380 /0,2 flange flow/ret |
| Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021 |
| Materijal CV zaptivanja | EPDM |
| Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021 |
| Materijal DP sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal tela ventila | Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AFQM DN65-400 |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | Pressure independent control valve |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 40 |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 150 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 160.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 32.00 m³/h |
| radni pritisak [bar] [Max] | 25 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AFQM 2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Komora |
| Veličina pogona [cm2] | 320 cm² |
| Veličina priključka | DN 150 |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrsta podešavanja | Fixed |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 181 Kilogram |
| Neto težina | 156 Kilogram |
| Zapremina | 648 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |