AFQM 2, PN 16, DN 200, Protok [m³/h]: 54 - 270, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G5510
Ventil nezavistan od promene pritiska
003G5510
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.01 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dimenzija ventila | DN 200 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.32 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.50 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.50 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.38 |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 28.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Material Description | AFQM 2 DN 200 PN 16 Kvs=650 kod 0,2 bar |
| Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021 |
| Materijal CV zaptivanja | EPDM |
| Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021 |
| Materijal DP sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | Ventil nezavistan od promene pritiska |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 10.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 25 |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 200 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 270.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 270.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 54.00 m³/h |
| radni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AFQM 2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Komora |
| Veličina pogona [cm2] | 320 cm² |
| Veličina priključka | DN 200 |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrsta podešavanja | Fixed |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 271 Kilogram |
| Neto težina | 245.1 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 657.6 Liter |
| EAN/UPC | 5714279065114 |