AFQM, PN 25
003G6904
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 25 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | AFQM |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 84.5 Kilogram |
| Neto težina | 58.5 Kilogram |
| Zapremina | 628.8 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |