AFQM, PN 25, DN 150, Protok [m³/h]: 30 - 220, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G6203
AFQM PN25 150/280/0.5 razvod/povrat prirubnički
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6
003G6203
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 150 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije 100% | 0.27 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.30 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.34 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.45 |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AFQM DN65-400 |
| Opis | AFQM PN25 150/280/0.5 razvod/povrat prirubnički |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 220.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 220.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 30.00 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | AFQM |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Verzija montaže | slobodno |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 169 Kilogram |
| Neto težina | 152 Kilogram |
| Zapremina | 633.6 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |