Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Protok [m³/h]: 56 - 280, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G6202

AFQM PN25 250/400/0.2 razvod/povrat prirubnički
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 250
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije 100%0.16
Faktor kavitacije 25%0.20
Faktor kavitacije 50%0.31
Faktor kavitacije 75%0.29
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/ret
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAFQM DN65-400
OpisAFQM PN25 250/400/0.2 razvod/povrat prirubnički
Product line08
Protok [m³/h]280.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]280.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]56.00 m³/h
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaAFQM
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina390 Kilogram
Neto težina251 Kilogram
Zapremina785.001 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104512020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm