Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 200, Protok [m³/h]: 38 - 285, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G6068

AFQM PN16 200/320 /0,5 raz/pov prirubnice
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.50 bar
Dimenzija ventilaDN 200
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100%0.16
Faktor kavitacije 25%0.20
Faktor kavitacije 50%0.31
Faktor kavitacije 75%0.29
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]20.00 mm
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 200/320 /0,5 flange flow/ret
Materijal CV konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal CV zaptivanjaEPDM
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAFQM DN65-400
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAFQM PN16 200/320 /0,5 raz/pov prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]200 mm
Product line08
Protok [m³/h]285.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]285.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]38.00 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFQM
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKlip
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina238.3 Kilogram
Neto težina228 Kilogram
Zapremina698.88 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104501420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm