Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 80, Protok [m³/h]: 8 - 58, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G6064

AFQM PN16 80/80 /0,5 razvod/povrat prirubnice
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.50 bar
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100%0.35
Faktor kavitacije 25%0.40
Faktor kavitacije 50%0.41
Faktor kavitacije 75%0.48
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]18.00 mm
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 80/80 /0,5 flange flow/return
Materijal CV konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4404
Materijal CV zaptivanjaEPDM
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAFQM PN16 80/80 /0,5 razvod/povrat prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP10
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]80 mm
Product line08
Protok [m³/h]58.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]58.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]8.00 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFQM
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaMehovi (Nerđajući čelik, M. br. 1.4571)
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Veličina priključkaDN 80
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina73.5 Kilogram
Neto težina70 Kilogram
Zapremina278.141 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104501468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm