AFQM, PN 16, DN 65, Protok [m³/h]: 5.6 - 40, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G6063
AFQM PN16 65/50 /0,5 razvod/povrat prirubnice
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AFQM / AFQM 6
003G6063
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Dimenzija ventila | DN 65 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.50 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.44 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.50 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.51 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.53 |
| Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 12.00 mm |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Material Description | AFQM PN16 65/50 /0,5 flange flow/return |
| Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
| Materijal CV zaptivanja | EPDM |
| Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404 |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | AFQM PN16 65/50 /0,5 razvod/povrat prirubnice |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 20.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 65 mm |
| Product line | 08 |
| Protok [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 40.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 5.60 m³/h |
| Regulacija protoka | Da |
| Regulator pritiska | Ne |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AFQM |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Mehovi (Nerđajući čelik, M. br. 1.4571) |
| Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
| Veličina priključka | DN 65 |
| Verzija montaže | slobodno |
| Vrsta podešavanja | None |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 67.55 Kilogram |
| Neto težina | 67.55 Kilogram |
| Zapremina | 273.037 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |