Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 40, Protok [m³/h]: 1 - 11, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G1098

AFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 protok/pov pr

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 40
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.50
FunkcijaRegulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]8.00 mm
Klasa pritiskaPN 40
Kvs vrednosti [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 fla flow/ret
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal tela ventilaLiveni čelik GP240GH (GS-C 25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAFQM-W KF2 PN40
Nominalni pritisak [bar]40 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAFQM-W KF2 PN40 40/20 /0,2 protok/pov pr
Specifikacije
Vrednost
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP25
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]40 mm
Product line08
Protok [m³/h]11.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]11.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]1.00 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFQM-W KF2
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Veličina priključkaDN 40
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina61.8 Kilogram
Neto težina61 Kilogram
Zapremina635.52 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421809129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm