Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Prirubnica

003G1574

Komplet za sklap. PCV-VFG21 PN16 125/160 prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 125
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100%0.28
Faktor kavitacije 25%0.50
Faktor kavitacije 50%0.42
Faktor kavitacije 75%0.35
FunkcijaPCV komplet za sklapanje
Grupa proizvodaPilot – regulisani ventili
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Specifikacije
Vrednost
Materijal za zaptivanjeEPDM
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisKomplet za sklap. PCV-VFG21 PN16 125/160 prirubnica
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]15.00 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]125 mm
Product line08
Regulacioni odnos400:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaPCV-VFG 21
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina112.8 Kilogram
Neto težina112.8 Kilogram
Zapremina623.837 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104011554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm