Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630 m³/h, Prirubnica

003G1567

Komplet za sklap. PCV-VFGS2 PN40 250/630 prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumCirkulaciona voda
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 250
Dozvoljeni medijumiPara
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.20
FunkcijaPCV komplet za sklapanje
Grupa proizvodaPilot – regulisani ventili
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 40
Kvs vrednosti [m³/h]630.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4313
Materijal tela ventilaLiveni čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materijal za zaptivanjeMetal
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisKomplet za sklap. PCV-VFGS2 PN40 250/630 prirubnica
Specifikacije
Vrednost
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]250 mm
Product line08
Regulacioni odnos750:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaPCV-VFGS 2
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina pogona [cm2]630 cm²
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina616.5 Kilogram
Neto težina293 Kilogram
Zapremina1383.3 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421813911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm