Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Prirubnica

003G1564

Komplet za sklap. PCV-VFGS2 PN25 125/160 prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumCirkulaciona voda
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 125
Dozvoljeni medijumiPara
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.35
FunkcijaPCV komplet za sklapanje
Grupa proizvodaPilot – regulisani ventili
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaElastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal za zaptivanjeMetal
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Specifikacije
Vrednost
OpisKomplet za sklap. PCV-VFGS2 PN25 125/160 prirubnica
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]15.00 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]125 mm
Product line08
Regulacioni odnos400:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Temperatura medija [°C] [Max]200 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaPCV-VFGS 2
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95 Kilogram
Neto težina95 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina506.1 Liter
EAN/UPC5702421813881