PCV-VFGS 2, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Prirubnica
003G1557
Komplet za sklap. PCV-VFGS2 PN16 250/630 prirubnica
003G1557
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 250 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.20 |
| Funkcija | PCV komplet za sklapanje |
| Grupa proizvoda | Pilot – regulisani ventili |
| Karakteristike protoka | Linearno optimizovano |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange |
| Materijal konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4313 |
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materijal za zaptivanje | Metal |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | Komplet za sklap. PCV-VFGS2 PN16 250/630 prirubnica |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.50 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Položaj vretena | Normalno zatvoren |
| Prečnik [mm] | 250 mm |
| Product line | 08 |
| Regulacioni odnos | 750:1 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | PCV-VFGS 2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Veličina pogona [cm2] | 630 cm² |
| Verzija montaže | slobodno |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 293 Kilogram |
| Neto težina | 293 Kilogram |
| Zapremina | 1161 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |