Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Prirubnica

003G1544

Komplet za sklap. PCV-VFQ21 PN25 125/160 prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 125
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100%0.30
Faktor kavitacije 25%0.56
Faktor kavitacije 50%0.54
Faktor kavitacije 75%0.35
FunkcijaPCV komplet za sklapanje
Grupa proizvodaPilot – regulisani ventili
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN25 125/160 fl.
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaElastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal za zaptivanjeEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisKomplet za sklap. PCV-VFQ21 PN25 125/160 prirubnica
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]15.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]125 mm
Product line08
Regulacioni odnos400:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaPCV-VFQ 21
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina93 Kilogram
Neto težina93 Kilogram
Zapremina228 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421814024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm