Danfoss logo
PCVQ

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450 m³/h, Prirubnica

003G1536

Komplet za sklap. PCV-VFQ21 PN16 200/450 prirubnica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 200
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100%0.16
Faktor kavitacije 25%0.31
Faktor kavitacije 50%0.31
Faktor kavitacije 75%0.20
FunkcijaPCV komplet za sklapanje
Grupa proizvodaPilot – regulisani ventili
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]450.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 200/450 fl.
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4313
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Materijal za zaptivanjeEPDM
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisKomplet za sklap. PCV-VFQ21 PN16 200/450 prirubnica
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Položaj vretenaNormalno zatvoren
Prečnik [mm]200 mm
Product line08
Regulacioni odnos550:1
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaPCV-VFQ 21
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina pogona [cm2]630 cm²
Verzija montažeslobodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina296.8 Kilogram
Neto težina271 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina944.801 Liter
EAN/UPC5702421813973