Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 32, Protok [m³/h]: 0.4 - 10, Spoljni navoj, G 1 3/4 A, Verzija montaže: slobodno

003H6777

AVQMT PN25 32/12,5 /0,2 navoj raz/pov

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
FunkcijaRegulator protoka i temp. sa un. reg. ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]10.00 mm
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQMT PN25 32/12,5 /0,2 thread flow/ret
Materijal CV konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal CV zaptivanjaEPDM
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaDa
OpisAVQMT PN25 32/12,5 /0,2 navoj raz/pov
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]32 mm
Product line08
Protok [m³/h]10.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVQMT
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKlip
Veličina priključkaG 1 3/4 A
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.746 Kilogram
Neto težina5.746 Kilogram
Zapremina11.305 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421542989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm