Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 40, Protok [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Prirubnica, Verzija montaže: Povrat

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 pov prirubnice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 40
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.34
Faktor kavitacije 25%0.58
Faktor kavitacije 50%0.52
Faktor kavitacije 75%0.50
FunkcijaDif. prit., regulator protoka i temperature
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TDa
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaNe
OpisAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 pov prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.20 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]40 mm
Product line08
Protok [m³/h]10.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVPQT
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.11 Kilogram
Neto težina14.11 Kilogram
Zapremina28.957 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421543320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm