Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 navoj pov

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
FunkcijaDif. prit., regulator protoka i temperature
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TDa
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 thread ret
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaNe
OpisAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 navoj pov
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.20 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Protok [m³/h]2.20 m³/h
Protok [m3/h] [Max]2.40 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.07 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVPQT
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 3/4 A
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.396 Kilogram
Neto težina5.396 Kilogram
Zapremina26.208 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421543283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm