Danfoss logo
Self-acting differential pressure and temperature controller with flow limitation type AVPBT-F with protection cap

AVPBT-F, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat

003H6586

AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 navoj povrat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
dPb virtuelno0.2
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
FunkcijaDif. prit. i temp. regulator sa ogran. protoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 thread return
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaDa
Specifikacije
Vrednost
OpisAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 navoj povrat
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]0.50 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Protok [m³/h]1.40 m³/h
Protok [m3/h] [Max]1.60 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.07 m³/h
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVPBT-F
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 3/4 A
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaFixed

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.116 Kilogram
Neto težina3.116 Kilogram
Zapremina9.59 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421541050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm