Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nominalni pritisak [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar

003H6007

High pressure by-pass valve

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Količina po formatu pakovanja6 pc
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN40
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisHigh pressure by-pass valve
Specifikacije
Vrednost
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max]3.00 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min]1.00 bar
Prečnik [mm]40 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaHPBV

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.27 Kilogram
Zapremina1.445 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162277591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm