Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 250 m³/h, DN 125

065B5587

Pressure operated valves

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 125
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
Faktor kavitacije 100%0.39
Faktor kavitacije 25%0.68
Faktor kavitacije 50%0.47
Faktor kavitacije 75%0.42
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Kvs vrednosti [m³/h]250 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaMetal
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Specifikacije
Vrednost
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaLiveni čelik GP240GH (GS-C 25)
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisPressure operated valves
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]15.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]125 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sistem za rasterećenje pritiskaChamber
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.03
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFQ 22
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаMetal sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina107 Kilogram
Neto težina97 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina191.52 Liter
EAN/UPC5715162390405