Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 800 m³/h, DN 250

065B5583

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 250
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100%0.28
Faktor kavitacije 25%0.67
Faktor kavitacije 50%0.37
Faktor kavitacije 75%0.32
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]800 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaMetal
Specifikacije
Vrednost
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaElastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]250 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sistem za rasterećenje pritiskaChamber
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFQ 22
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаMetal sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina431 Kilogram
Neto težina406 Kilogram
Zapremina795.84 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm