Danfoss logo

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 200
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100%0.32
Faktor kavitacije 25%0.59
Faktor kavitacije 50%0.50
Faktor kavitacije 75%0.38
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaMetal
Specifikacije
Vrednost
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]200 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sistem za rasterećenje pritiskaChamber
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFQ 22
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаMetal sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina276 Kilogram
Neto težina222 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina637.44 Liter
EAN/UPC5715162296448