VFQ 2, PN 40, DN 150, 280 m³/h, Prirubnica
065B2687
VFQ2 PN40 150/280 Prolazni prirubnica potis/pov
065B2687
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 150 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.30 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.24 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.30 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.33 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.48 |
| Funkcija | Otpuštanje pritiska |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 24.00 mm |
| Karakteristike protoka | Linearno optimizovano |
| Klasa pritiska | PN 40 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 280.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN40 150/280 2-way flange flow/ret |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal tela ventila | GS-C 25 |
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Opis | VFQ2 PN40 150/280 Prolazni prirubnica potis/pov |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 25 |
| Položaj osovine | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 150 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | VFQ 2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Verzija montaže | slobodno |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 155.5 Kilogram |
| Neto težina | 155.5 Kilogram |
| Zapremina | 220.8 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |