VFQ 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Prirubnica
065B2658
VFQ2 PN16 40/20 Prolazni prirubnica potis/pov
065B2658
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.03 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 40 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.55 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.34 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.58 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.52 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.50 |
| Funkcija | Otpuštanje pritiska |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Hod [mm] | 8.00 mm |
| Karakteristike protoka | Linearno optimizovano |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | VFQ 2 DN40 PN16 Kvs20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal konusa ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404 |
| Materijal tela ventila | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25) |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | VFQ2 PN16 40/20 Prolazni prirubnica potis/pov |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Položaj osovine | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 40 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | EN 1092-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | VFQ 2 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Verzija montaže | slobodno |
| Тип заптивања | Metal sealing cone |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.085 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
| Zapremina | 26.513 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |