Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Prirubnica

065B2657

VFQ2 PN16 32/16 Prolazni prirubnica potis/pov

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.55
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
FunkcijaOtpuštanje pritiska
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm]9.00 mm
Karakteristike protokaLinearno optimizovano
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 32/16 2-way flange flow/return
Specifikacije
Vrednost
Materijal konusa ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal tela ventilaSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisVFQ2 PN16 32/16 Prolazni prirubnica potis/pov
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Položaj osovineNormalno otvoren
Prečnik [mm]32 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaEN 1092-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFQ 2
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаMetal sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.11 Kilogram
Neto težina12.11 Kilogram
Zapremina11.97 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421809211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm