Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica

065B5536

Pressure operated valves

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100%0.28
Faktor kavitacije 25%0.51
Faktor kavitacije 50%0.40
Faktor kavitacije 75%0.35
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Kvs vrednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaLiveni čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisPressure operated valves
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]80 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFG 221
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKomora
Veličina priključkaDN 80
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаSoft sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina84 Liter
EAN/UPC5714279052787