Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 200, 650 m³/h, Prirubnica

065B5533

Pressure operated valves

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 200
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100%0.13
Faktor kavitacije 25%0.37
Faktor kavitacije 50%0.30
Faktor kavitacije 75%0.20
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]650.00 m³/h
Material DescriptionVFG221 PN25 200/650 2-way flange flow/re
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisPressure operated valves
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]200 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFG 221
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKomora
Veličina priključkaDN 200
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаSoft sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina231 Kilogram
Neto težina206 Kilogram
Zapremina628.177 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104522906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm