Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Prirubnica

065B5529

Pressure operated valves

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 80
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.35
Faktor kavitacije 100%0.28
Faktor kavitacije 25%0.51
Faktor kavitacije 50%0.40
Faktor kavitacije 75%0.35
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisPressure operated valves
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]80 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFG 221
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKomora
Veličina priključkaDN 80
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаSoft sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina35 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina84 Liter
EAN/UPC5710104522821