Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 250, 800 m³/h, Prirubnica

065B5520

Pressure operated valves

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
Broj portova2
China RoHS exemption clause7.3
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 250
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.18
Faktor kavitacije 100%0.12
Faktor kavitacije 25%0.32
Faktor kavitacije 50%0.25
Faktor kavitacije 75%0.18
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Kvs vrednosti [m³/h]800.00 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN40 250/800 2-way flange flow/re
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaMetal
Materijal tela ventilaLiveni čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisPressure operated valves
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]10.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]250 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFG 22
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKomora
Veličina priključkaDN 250
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаMetal sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina430 Kilogram
Neto težina404 Kilogram
Zapremina795.84 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279052602
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens