VFG 22, PN 40, DN 150, 380 m³/h, Prirubnica
065B5518
Pressure operated valves
065B5518
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje i hlađenje |
| Broj portova | 2 |
| Curenje kroz port maks. [% Kvs] | 0.05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 150 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Faktor kavitacije | 0.24 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.18 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.38 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.31 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.24 |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 40 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 380.00 m³/h |
| Material Description | VFG 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re |
| Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021 |
| Materijal DP sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021 |
| Materijal DP zaptivanja | Metal |
| Materijal tela ventila | Liveni čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Opis | Pressure operated valves |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| Prečnik [mm] | 150 mm |
| Product line | 08 |
| radni pritisak [bar] [Max] | 40 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | EN 1092-1 |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | VFG 22 |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Komora |
| Veličina priključka | DN 150 |
| Verzija montaže | slobodno |
| Тип заптивања | Metal sealing cone |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 131 Kilogram |
| Neto težina | 121 Kilogram |
| Zapremina | 191.52 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |