Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 100, 160 m³/h, Prirubnica

065B5516

Pressure operated valves

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova2
Curenje kroz port maks. [% Kvs]0.03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100%0.24
Faktor kavitacije 25%0.43
Faktor kavitacije 50%0.36
Faktor kavitacije 75%0.30
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 40
Kvs vrednosti [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionVFG 22 PN40 100/160 2-way flange flow/re
Materijal DP konusa ventilaNerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanjaMetal
Materijal tela ventilaLiveni čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]40 bar
OpisPressure operated valves
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]15.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Prečnik [mm]100 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaEN 1092-1
Stopa curenja [% Kvs]0.03
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaVFG 22
Tipovi priključkaPrirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiskaKomora
Veličina priključkaDN 100
Verzija montažeslobodno
Тип заптивањаMetal sealing cone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina59 Kilogram
Neto težina53 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina84 Liter
EAN/UPC5714279052527