Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A

003H6230

AVP-F PN16 15/1,6 0,5 navoj povrat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator dif. prit.
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Količina po formatu pakovanja9 pc
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVP-F PN16 15/1,6 0,5 thread return
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVP-F PN16 15/1,6 0,5 navoj povrat
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]12.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]0.50 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVP-F
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 3/4 A
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaFixed

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.52 Kilogram
Neto težina1.52 Kilogram
Zapremina4.484 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421537626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm