Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Prirubnica, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 povrat prirubnice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 50
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.34
Faktor kavitacije 25%0.58
Faktor kavitacije 50%0.52
Faktor kavitacije 75%0.50
FunkcijaRegulator dif. prit.
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flange return
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVP PN25 50/25 0,3-2,0 povrat prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.30 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]50 mm
Product line08
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVP
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina priključkaG 2 1/2 A
Verzija montažePovrat
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.172 Kilogram
Neto težina14.172 Kilogram
Zapremina25.38 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm