Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A

003H6325

AVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 navoj razvod

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
FunkcijaRegulator dif. prit.
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 thread flow
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Specifikacije
Vrednost
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 navoj razvod
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.30 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVP
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 3/4 A
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.602 Kilogram
Neto težina3.602 Kilogram
Zapremina9.374 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421538326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm