AVP, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Spoljni navoj, G 2 1/2 A
003H6290
AVP PN25 50/20 0,2-1,0 navoj povrat
003H6290
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
| Aplikacija | Daljinsko grejanje |
| Broj portova | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Faktor kavitacije 100% | 0.34 |
| Faktor kavitacije 25% | 0.58 |
| Faktor kavitacije 50% | 0.52 |
| Faktor kavitacije 75% | 0.50 |
| Funkcija | Regulator dif. prit. |
| Funkcija VSP – P | Da |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Grupa proizvoda | Regulatori protoka pod pritiskom |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | AVP PN25 50/20 0,2-1,0 thread return |
| Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
| Materijal DP zaptivanja | EPDM |
| Materijal membrane pogona | EPDM |
| Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
| Materijal tela ventila | Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Ograničavanje protoka | Ne |
| Opis | AVP PN25 50/20 0,2-1,0 navoj povrat |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16.00 bar |
| pH medijuma [Max] | 10 |
| pH medijuma [Min] | 7 |
| PN alternativni VSP | 16 |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Položaj vretena | Normalno otvoren |
| Prečnik [mm] | 50 mm |
| Product line | 08 |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulator pritiska | Regulator diferencijalnog pritiska |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip proizvoda | AVP |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Veličina priključka | G 2 1/2 A |
| Verzija montaže | Povrat |
| Vrsta podešavanja | Adjustable |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.567 Kilogram |
| Neto težina | 6.567 Kilogram |
| Zapremina | 12.128 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |