Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5609

Funkcija: Regulator dif. prit.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FunkcijaRegulator dif. prit.
Grupa proizvodaPogoni – protok pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Materijal membrane pogonaEPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal telaČelik, mat. br. 1.0345, pocinkovan
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAktuator za diferencijalni pritisak
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.50 bar
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.40 bar
Prečnik [mm] [Max]250 mm
Prečnik [mm] [Min]65 mm
Product line08
radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Regulacija protokaNe
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAFP(B) 2
Veličina pogona [cm2]320 cm²
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina25.6 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina191.52 Liter
EAN/UPC5710104518206