Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Protok [m³/h]: 0.8 - 15, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 razvod/povrat prirubnice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 50
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.34
Faktor kavitacije 25%0.58
Faktor kavitacije 50%0.52
Faktor kavitacije 75%0.50
FunkcijaRegulator protoka
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionREGULATOR PROTOKA AVQ PN25 50/25 /0,2 PR
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVQ PN25 50/25 /0,2 razvod/povrat prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]50 mm
Product line08
Protok [m³/h]12.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVQ
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.512 Kilogram
Neto težina13.512 Kilogram
Zapremina17.505 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm