Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 32, Protok [m³/h]: 0.4 - 10, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003H6730

AVQ PN25 32/12,5 /0,2 raz/pov prirubnice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 32
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.38
Faktor kavitacije 25%0.64
Faktor kavitacije 50%0.57
Faktor kavitacije 75%0.55
FunkcijaRegulator protoka
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVQ PN25 32/12,5 /0,2 flange flow/ret
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaElastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVQ PN25 32/12,5 /0,2 raz/pov prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]16.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]32 mm
Product line08
Protok [m³/h]8.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.40 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.05
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVQ
Tipovi priključkaPrirubnica
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.23 Kilogram
Neto težina9.91 Kilogram
Zapremina17.505 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421542514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm