Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno

003H6722

AVQ PN25 15/1,6 /0,2 navoj razvod/povrat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaRegulator protoka
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Količina po formatu pakovanja4 pc
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVQ PN25 15/1,6 /0,2 thread flow/return
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Specifikacije
Vrednost
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Ograničavanje protokaNe
OpisAVQ PN25 15/1,6 /0,2 navoj razvod/povrat
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP0
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Protok [m³/h]0.86 m³/h
Protok [m3/h] [Max]0.90 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.03 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaNe
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVQ
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 3/4 A
Verzija montažeslobodno
Vrsta podešavanjaNone

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.858 Kilogram
Neto težina2.858 Kilogram
Zapremina5.64 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421542439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm