Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.02 - 0.4, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Protok

003H6925

AVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 thr raz

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 30%
AplikacijaDaljinsko grejanje
Broj portova2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100%0.41
Faktor kavitacije 25%0.69
Faktor kavitacije 50%0.62
Faktor kavitacije 75%0.60
FunkcijaDif. prit. i regulator protoka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QDa
Funkcija VSP – TNe
Grupa proizvodaRegulatori protoka pod pritiskom
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 thr flow
Materijal DP konusa ventilaMesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanjaEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sedišta ventilaNerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventilaCrvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAVPQ 4 PN25 15 thread
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaNe
OpisAVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 thr raz
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]20.00 bar
pH medijuma [Max]10
pH medijuma [Min]7
PN alternativni VSP16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.00 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min]0.30 bar
Položaj vretenaNormalno otvoren
Prečnik [mm]15 mm
Product line08
Protok [m³/h]0.40 m³/h
Protok [m3/h] [Max]0.40 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.02 m³/h
Regulacija protokaDa
Regulator pritiskaRegulator diferencijalnog pritiska
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.83ee1610-79d7-4860-9fba-3bdc6eb5ee5f
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip proizvodaAVPQ 4
Tipovi priključkaSpoljni navoj
Veličina priključkaG 3/4 A
Verzija montažeProtok
Vrsta podešavanjaAdjustable

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.49 Kilogram
Neto težina5.49 Kilogram
Zapremina10.742 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421545157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm